製品の公開
Tone™ 3" cabinet pull
Kohler

Tone™ 3" cabinet pull

Google翻訳”,

クリーンなラインと柔らかなティアドロップのベースを備えた Tone バスルームの蛇口とアクセサリーのコレクションは、ミッドセンチュリーのモダンなスタイルに新鮮なテイクを加えています。ミニマリズムと暖かさが融合したこの魅力的なデザインは、どんな空間にも完璧にフィットします。考え抜かれた機能性と相まって、トーン コレクションはダイナミックな美しさです。

特徴

  • 3 インチ (76 mm) のキャビネット プル。
  • Toneの蛇口、アクセサリー、シャワー部品とコーディネートして、バスルームを完成させましょう。

素材

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER 仕上げは、腐食や変色に耐性があります。

インストール

  • 取り付け金具とテンプレートが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-24438
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションTone™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-26
  • エディション1
  • 高さ(inch)0.61
  • 幅(inch)3.61
  • 奥行き(inch)1.31
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • Uniclass2015コードPr_30_36_33
  • Uniclass2015詳細General hardware
  • MasterFormat 2014 コード06 41 93
  • MasterFormat 2014 タイトルCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClassNumber23-21 19 17 13
  • OmniClassタイトルCasework Component Hardware