製品の公開
Tempered® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
Kohler

Tempered® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

Google翻訳”,

ご自宅のキッチンにプロ仕様の蛇口を設置したところを想像してみてください。 Tempered® の鮮明なディテールは、温かみのある自然な特徴を持つ対照的な質感や素材とよく調和します。強化された蛇口は、丸いベースと洗練されたハンドルのディテールを備えたクリーンな美学を特徴としています。 3 つのスプレー機能と DockNetik® 安全なドッキング システムを備えています。

特徴

  • 掃除が簡単なコーティングホースと取り外し可能なコイルを備えたプロフェッショナルスタイルの蛇口
  • タッチコントロール付きの 3 機能プルダウン スプレーヘッドにより、エアレーション ストリーム、スイープ® スプレー、ブースト テクノロジーを切り替えることができます。
  • スイープ® スプレーは、幅広で強力な水のブレードを出して、食器やシンクをきれいに掃除します。
  • ブーストテクノロジーにより、ボタンを押すだけで流量が 30% 増加します。ブーストとストリームを使用して充填を高速化するか、スイープ® スプレーを使用してより強力な洗浄を行います
  • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐える、掃除が簡単な表面を特徴としています。
  • ハイアーチの注ぎ口は、背の高い調理器具やピッチャーに垂直方向のスペースを提供します
  • シングルレバーハンドルで水温調整が片手で簡単に行えます。
  • 温度メモリにより、以前の使用時に設定した温度で蛇口をオンまたはオフにすることができます
  • KOHLER セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
  • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 1.5 gpm (5.7 lpm)
  • DockNetik® 安全ドッキング システムは、使用しないときはスプレーヘッドを所定の位置にロックします

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
  • KOHLER仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 1 穴取り付け (3 穴エスカッションは別売り)
  • 柔軟な供給ラインにより設置が簡素化されます

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-24662
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションTempered®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-02
  • エディション1
  • 高さ(inch)21.17
  • 幅(inch)2.65
  • 奥行き(inch)9.01
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets