製品の公開
K-24759 Modern Toilet paper holder
Kohler

K-24759 Modern Toilet paper holder

Google翻訳”,

ミニマリストデザインにインスパイアされたモダンコレクションは、スリムで控えめなラインとエレガントなフレアシェイプを組み合わせています。このモダンなトイレットペーパーホルダーは、トランジショナルからコンテンポラリーまで、幅広いバスルームの蛇口を補完します。

特徴

  • ピボットホルダーにより、トイレットペーパーの交換がすばやく簡単にできます。
  • 他のモダンアクセサリーとコーディネート。

材料

  • 耐久性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • 取り付けハードウェアとインストールテンプレートが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-24759
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションModern
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)2
  • 幅(inch)3.06
  • 奥行き(inch)8.87
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_90
  • Uniclass2015詳細Toilet paper dispensers
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 21
  • OmniClassタイトルToilet Paper Dispensers