製品の公開
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ elongated toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ elongated toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ elongated toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ elongated toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ elongated toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ elongated toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    Hyten™ Elevated Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Google翻訳”,

    既存のトイレを Hyten Elevated Quiet-Close 便座に交換することなく、より高い便座の快適さを楽しむことができます。 Hyten は、便器の高さを 3 インチ追加する高層便座で、通常の便座と同じように見えますが、背が高いだけなので、現在のバスルームの装飾にほとんど気付かれずに溶け込みます。 Hyten は、魅力的なパッケージで身体の不自由な方に安心感を与えます。

    特徴

    • 3 インチ (76 mm) の高さの座面により、体の不自由な方でも快適な高さを提供
    • 目を楽しませるデザインは、従来の便座を模倣しており、バスルームの装飾を損なう魅力的なライザーはありません。
    • 細長いクローズドフロントシート
    • ユーザーの快適さのための輪郭のあるシート
    • Grip-Tight 取り付けハードウェアにより、シートを簡単に固定できます – すべてはボウルの上から行います
    • Quick-Release™ 機能により、トイレからシートを簡単に取り外すことができ、掃除が便利です
    • グリップタイトバンパーがシートをしっかりと固定
    • Quiet-Close™ の細長い蓋とシートがバタンと閉まるのを防ぎます
    • 便座は、開封済みまたは元のパッケージから外れた場合、Kohler Co. に返品できません。

    素材

    • プラスチック構造

    インストール

    • 既存の便器に簡単かつ確実に取り付けられます
    • 住宅専用

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-25875
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションHyten™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.64
    • 幅(inch)14.45
    • 奥行き(inch)19.56
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats