製品の公開
Broadwood™ Quiet-Close™ round-front toilet seat
Kohler

Broadwood™ Quiet-Close™ round-front toilet seat

Google翻訳”,

このブロードウッドの便座は、掃除が簡単なシングルヒンジのデザインが特徴です。圧縮成形された木材で作られており、外観と感触がしっかりしています。このシートは、さまざまなトイレのデザインを引き立てるシンプルなラインで、ほとんどのラウンド フロント 1 ピースまたは 2 ピース トイレに適合します。静音テクノロジーにより、より静かなバスルーム環境を実現します。

特徴

  • Quiet-Close™ ラウンド フロント リッドとシートがバタンと閉まるのを防ぎます
  • シングルヒンジカバーで掃除が簡単
  • 圧縮成形された木材は、他のシート素材では実現できない外観と感触を提供します
  • 同系色のプラスチックヒンジ
  • 便座は、開封済みまたは元のパッケージから外れた場合、Kohler Co. に返品できません。

素材

  • 成形木材

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-25882
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションBroadwood™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.01
  • 幅(inch)14.18
  • 奥行き(inch)17.5
関連
  • 主なマテリアル合板
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
  • Uniclass2015詳細WC seats and covers
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 19 17
  • OmniClassタイトルWater Closet Seats