製品の公開
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
    Kohler

    K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath

    Google翻訳”,

    伝統的な職人の家具からそのデザインの手がかりを得て、バスのアーチャーラインは、すっきりとした洗練されたスタイルのために斜角のエッジと湾曲したベースを明らかにします。このアーチャー自立式バスは、あなたの体の自然な曲線を優しくサポートします。このバスはまた、蛇口をデッキマウントしたり、床に取り付けられたフィラーを使用したりできるため、蛇口の選択に多様性を提供します。

    特徴

    • 自立型のデザインは、入浴エリアに印象的な焦点を作成します。
    • 成形されたランバーサポートは、入浴中の快適さをさらに高めます。
    • スロットオーバーフローにより、深く浸すことができます。
    • ドレンを終了します。
    • Archerコレクションの他の製品とコーディネートします。

    材料

    • アクリル

    インストール

    • 自立型
    • エンドレッジは、蛇口のデッキ取り付け機能を可能にします。

    追加の水治療法オプション

    • 浴槽-K-2594-0
    • お風呂+音楽-K2594-2M
    • 浴槽+バスク加熱面-K-2594-W1
    • 浴槽+バスク加熱面+音楽-K-2594-2MW
    • バブルマッサージエアバス-K-2595-G
    • バブルマッサージエアバス+音楽-K-2595-G2M
    • バブルマッサージエアバス+バスク加熱面-K-2595-GW
    • VibrAcoustic-K-2595-VB
    • VibrAcoustic+Bask加熱面-K-2595-VBW

    カリフォルニアのお客様への通知

    • 警告:この製品の穴あけ、のこぎり、研磨、または機械加工は、カリフォルニア州で癌を引き起こすことが知られている化学物質である二酸化チタンにさらされる可能性があります。詳細については、www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2594
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションArcher®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)22
    • 幅(inch)31.75
    • 奥行き(inch)67.75
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs