製品の公開
K-2604 Tresham® 24" vanity
Kohler

K-2604 Tresham® 24" vanity

Google翻訳”,

トレシャムの虚栄心は、お風呂やパウダールームに優雅さとスタイルをもたらします。そのシンプルなシェーカースタイルのデザインは、魅力的で便利な収納のための二重パネルドアを備えています。コーディネート用のTresham一体型シンクとTresham引き出し式ブリッジまたは収納ケースと組み合わせて、バス用品用の十分なスペースを備えた完全な洗面台を作りましょう。

特徴

  • 仕上げは湿気、引っかき傷、汚れに強いです。
  • キャビネットに簡単にアクセスできる100度の開閉機能を備えた3方向に調整可能なスロークローズドアヒンジ。
  • 装飾的なキャビネットハードウェアが含まれています。
  • K-2979 Tresham一体型シンク(別売り)と組み合わせて、完全な洗面化粧台を作ります。
  • K-2684トレシャムトールストレージタワーおよびK-2607トレシャムプルアウトブリッジ(別売り、ウッドランド(-F69)仕上げでのみ入手可能)とコーディネートします。
  • トレシャムコレクションの他の製品とコーディネートします。

材料

  • 無垢材とベニヤ。

カリフォルニアのお客様への通知

  • 警告:木製品の穴あけ、おがくず、研磨、または機械加工は、カリフォルニア州で癌を引き起こすことが知られている物質である木粉にさらされる可能性があります。木のほこりを吸い込まないようにするか、個人を保護するために防塵マスクまたはその他の安全装置を使用してください。詳細については、www.P65Warnings.ca.gov/woodをご覧ください。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-2604
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションTresham®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-06-22
  • エディション1
  • 高さ(inch)32.5
  • 幅(inch)23.75
  • 奥行き(inch)18.25
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
  • Uniclass2015詳細Vanity units
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
  • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 15 33
  • OmniClassタイトルResidential Specialty Casework