製品の公開
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
    Kohler

    K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower

    Google翻訳”,

    ステートメントの象徴的な2.5gpmハンドシャワーの柔軟性でシャワーをパワーアップし、1つで3つのスプレー体験を提供するユニークなインフィニティスプレーを備えています。砂時計の形をしたスプレーは、上部ゾーンでの強力なすすぎから始まり、マッサージ中流に収束し、次に下部ゾーンで広く日常的な暖かさとカバレッジに分岐します。コンパクトな樽型のハンドシャワーは、洗練されたミニマリストデザインと、多くのKOHLERの蛇口やアクセサリーと調和する耐久性のある仕上げが特徴です。

    特徴

    • 単機能ハンドシャワーは、水圧に関係なく、完全で一貫したスプレーを提供します。
    • インフィニティは、強力なすすぎ(上)、マッサージ(中)、広い範囲(下)の3つのスプレー体験を1つに提供します。
    • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐えるお手入れが簡単な表面を備えています。
    • 最大のパフォーマンスのために最適化されたスプレーフェース。
    • 45 psi(3.1バール)での最大流量2.5 gpm(9.5 lpm)。

    材料

    • 耐久性と信頼性のためのプレミアム素材構造。
    • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

    インストール

    • 1/2-14NPT接続。
    • シャワーホース(別売)が必要です。
    • 壁取り付けにはブラケットまたはスライドバーが必要です。
    • デッキマウントの取り付けにはデッキマウントホルダーが必要です。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-26286
    • コレクションセットShowers
    • コレクションStatement™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.58
    • 幅(inch)2.53
    • 奥行き(inch)3.58
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers