製品の公開
K-26286-G Statement™ Single-function iconic 1.75 gpm handshower
K-26286-G Statement™ Single-function iconic 1.75 gpm handshower
K-26286-G Statement™ Single-function iconic 1.75 gpm handshower
K-26286-G Statement™ Single-function iconic 1.75 gpm handshower
K-26286-G Statement™ Single-function iconic 1.75 gpm handshower
K-26286-G Statement™ Single-function iconic 1.75 gpm handshower
K-26286-G Statement™ Single-function iconic 1.75 gpm handshower
K-26286-G Statement™ Single-function iconic 1.75 gpm handshower
    Kohler

    K-26286-G Statement™ Single-function iconic 1.75 gpm handshower

    Google翻訳”,

    ステートメントの象徴的な1.75gpmハンドシャワーの柔軟性でシャワーをパワーアップし、水を節約しながら3つのスプレー体験を1つで提供するユニークなインフィニティスプレーを備えています。砂時計の形をしたスプレーは、上部ゾーンでの強力なすすぎから始まり、マッサージ中流に収束し、次に下部ゾーンで広く日常的な暖かさとカバレッジに分岐します。コンパクトな樽型のハンドシャワーは、洗練されたミニマリストデザインと、多くのKOHLERの蛇口やアクセサリーと調和する耐久性のある仕上げが特徴です。

    特徴

    • 単機能ハンドシャワーは、水圧に関係なく、完全で一貫したスプレーを提供します。
    • インフィニティは、強力なすすぎ(上)、マッサージ(中)、広い範囲(下)の3つのスプレー体験を1つに提供します。
    • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐えるお手入れが簡単な表面を備えています。
    • 最大のパフォーマンスのために最適化されたスプレーフェース。
    • 45 psi(3.1バール)での最大ハンドシャワー流量1.75 gpm(6.6 lpm)。

    材料

    • 耐久性と信頼性のためのプレミアム素材構造。
    • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

    インストール

    • 1/2-14NPT接続。
    • シャワーホース(別売)が必要です。
    • 壁取り付けにはブラケットまたはスライドバーが必要です。
    • デッキマウントの取り付けにはデッキマウントホルダーが必要です。

    節水とリベート

    • この製品は、建物がLEED®グリーンビルディング評価システムで水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-26286-G
    • コレクションセットShowers
    • コレクションStatement™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.58
    • 幅(inch)2.53
    • 奥行き(inch)3.58
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers