製品の公開
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
    Kohler

    K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower

    Google翻訳”,

    固定されたドッキングシャワーストリームの下でリラックスしたり、この多用途のステートメント多機能ハンドシャワーでワンドインハンドの柔軟性をお楽しみください。ワイドマッサージのスイープストリームから選択するか、水を節約しながら、贅沢にシルキーで超微細なクラウドスプレー体験を復元します。 2機能のハンドシャワーは、親指をタップするだけでストリームを切り替える直感的なモードセレクターボタンを備えています。その洗練されたミニマリストデザインは、他の多くのKOHLER蛇口やアクセサリーを補完します。

    特徴

    • 多機能ハンドシャワーには2つのスプレーオプションがあります。
    • Sweep®スプレーは、適度な圧力で細かい液滴の幅広いマッサージストリームを提供します。
    • 雲のスプレー体験は、絹のような超微細な水滴の厚い雲で回復します。
    • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐えるお手入れが簡単な表面を備えています。
    • 最大のパフォーマンスのために最適化されたスプレーフェース。
    • 45 psi(3.1バール)での最大流量1.75 gpm(6.6 lpm)。

    材料

    • 耐久性と信頼性のためのプレミアム素材構造。
    • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

    インストール

    • G1/2インレット接続。
    • シャワーホース(別売)が必要です。
    • ワンドハンドシャワーホルダーまたは天井取り付けデュアルシャワーアーム(別売り)が必要です。
    • 標準のハンドシャワーホルダーとの使用はお勧めしません。

    節水とリベート

    • この製品は、建物がLEED®グリーンビルディング評価システムで水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-26288-G
    • コレクションセットShowers
    • コレクションStatement™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-25
    • エディション1
    • 高さ(inch)5.19
    • 幅(inch)1.6
    • 奥行き(inch)1.6
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers