製品の公開
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
    Kohler

    Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm

    Google翻訳”,

    無駄な水しぶきをかけずに、夏の嵐を模したシャワーをお楽しみください。この現代的な 10 インチの円形レインヘッドは、空気と水を効率的に混合して大きな水滴を生成し、強力で一貫性のある完全なオーバーヘッド スプレー体験を提供する Katalyst エアインダクション テクノロジーによるフル カバレッジを特徴としています。単機能レインヘッドのクリーンな外観と耐久性のある仕上げ多くのKOHLER水栓やアクセサリーとコーディネートできます。

    特徴

    • 単一機能の丸いレインヘッドは、Katalyst テクノロジーによるフル カバレッジを特徴とし、髪からシャンプーを洗い流すのに理想的なびしょ濡れのスプレー体験を提供します
    • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐える、掃除が簡単な表面を特徴としています
    • 最高のパフォーマンスを得るために最適化されたスプレーフェース。

    テクノロジー

    • Katalyst® エアインダクション テクノロジーが水に空気を注入し、より大きな水滴を作り出してより強力なスプレーを生成します

    素材

    • 耐久性と信頼性のためのプレミアム素材構造
    • KOHLER 仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • 単機能のレインヘッド シャワー アームとフランジが必要です (別売り)
    • 1/2 -14 NPT 接続

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-26291
    • コレクションセットShowers
    • コレクションStatement™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.94
    • 幅(inch)11.93
    • 奥行き(inch)11.93
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers