製品の公開
Statement™ Open Rain iconic 1.75 gpm rainhead
Kohler

Statement™ Open Rain iconic 1.75 gpm rainhead

Google翻訳”,

ステートメントオープンレインのびしょ濡れのフルカバレッジレインスプレー体験は、ストレスと緊張を洗い流します。水を節約する1.75gpmの流量を備えたこの革新的な9インチの丸いレインヘッドは、露出したトップストリームが特徴で、瞬間的に広いノズルのフェースプレートに溜まり、大量の水としてすばやく放出されます。セルフレベリングボールジョイントは、レインヘッドを床、一貫したカバレッジのための安定したスプレーを提供します。ユニークな現代的なデザインと耐久性のある仕上げで、このレインヘッドはあなたのシャワースペースに際立ったスタイルと機能をもたらします。

特徴

  • ユニークなレインヘッドデザインは、蛇口の流れが広いノズルのフェースプレートに流れ込み、厚いカーテンの水を放出することを示しています。
  • フルカバレッジレインは重力を利用して穏やかな水の流れを提供し、自然の降雨を思わせる穏やかなスプレー体験を提供します。
  • セルフレベリングボールジョイントは、レインヘッドを地面と平行に保ち、安定したカバレッジを実現します。
  • 最大のパフォーマンスのために最適化されたスプレーフェース。
  • 45 psi(3.1バール)での最大流量1.75 gpm(6.6 lpm)。

素材

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアム素材構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • 1/2-14NPT接続。
  • 天井取り付け単機能レインヘッドアームとフランジ(別売り)が必要です。

節水とリベート

  • この製品は、建物がLEED®グリーンビルディング評価システムで水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-26301-G
  • コレクションセットShowers
  • コレクションStatement™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)8.55
  • 幅(inch)8.55
  • 奥行き(inch)5.22
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers