製品の公開
Statement™ Ceiling-mount single-function dual rainhead arm
Kohler

Statement™ Ceiling-mount single-function dual rainhead arm

Google翻訳”,

このアーチ型の天井マウント デュアル レインヘッド アームを使用して、2 人でユニークで思い出に残る、スパのようなシャワー体験を作りましょう。象徴的なモダン ホーム デザインの影響を受けた 14½ インチ x 22 インチのデュアル レインヘッド アームは、必要に応じて、2 つのレインヘッド、またはレインヘッド/ワンド ハンドシャワーとホースの組み合わせ (それぞれ別売り) と組み合わせて、他にはない複数のシャワー体験を提供します。 )。耐久性のある真鍮構造とミニマリストなデザインを備えたこのシャワー アクセサリーは、あらゆるカスタムまたは従来のシャワー環境に十分対応できます。

特徴

  • 14-1/2" x 22" (370.5 x 563 mm) アーチ型デュアル シャワー アーム
  • 2 つの単機能レインヘッド、または単機能レインヘッドとホース付きワンド ハンドシャワー (コンポーネントは別売り) と互換性があります。
  • アームは個別に、または同時に一緒に操作できます

素材

  • 真ちゅう製の構造により、耐久性と信頼性が保証されます
  • KOHLER 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • バルブと分流器またはマルチポートバルブが必要 (別売り)
  • 1/2 -14 NPT 接続
  • 天吊り

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-26305
  • コレクションセットShowers
  • コレクションStatement™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)14.59
  • 幅(inch)22.16
  • 奥行き(inch)2.15
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties