製品の公開
Statement™ Foot ledge
Kohler

Statement™ Foot ledge

Google翻訳”,

Kohler には、特別なシャワー スペースを作成するために必要なものがすべて揃っています。ステートメント フットレッジは、シェービングとウォッシングの快適性と利便性を高めます。縁と織り目加工の上部で角度を付けたこの頑丈なフットレストは、シャワーの壁の枠にしっかりと固定されます。 KOHLER 仕上げのコーディネートが可能です。

特徴

  • さらなる快適さのためのシェービングレッジ/フットレスト
  • 5" x 11¾" x 3¼" (127 x 300 x 83 mm) の縁付き半月棚
  • ステートメント コレクションの他の商品とコーディネートできます
  • 軽くざらざらした表面が足の滑りを防ぎます
  • 取り付け用ハードウェアが含まれています

素材

  • プラスチック構造
  • プレミアムメタルブラケットとトリム

インストール

  • 壁掛けシャワーのみの設置

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-26306
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションStatement™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-23
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.33
  • 幅(inch)11.81
  • 奥行き(inch)5.04
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties