製品の公開
Statement™ Shower arm and flange
Kohler

Statement™ Shower arm and flange

Google翻訳”,

KOHLER のシャワー製品は、カスタムまたは従来のシャワー環境に贅沢な水を届けます。このフランジ付きの壁掛け式直角シャワーアームは、贅沢なシャワー体験のために水の流れを完璧に配置します。クリーンでミニマリストなデザインは、どんなバスルームのセットアップにも十分に対応できます。

素材

  • 真ちゅう製の構造により、耐久性と信頼性が保証されます
  • KOHLER 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 壁掛け
  • 1/2 -14 NPT 接続

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-26318
  • コレクションセットShowers
  • コレクションStatement™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-23
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.97
  • 幅(inch)2.16
  • 奥行き(inch)5.8
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties