製品の公開
Anthem™ Two-way exposed thermostatic valve and control panel with integrated handshower holder
Kohler

Anthem™ Two-way exposed thermostatic valve and control panel with integrated handshower holder

Google翻訳”,

露出したサーモスタットバルブとコントロールパネルで、エレガントでスパのような複数の出口のシャワー体験を作り出します。象徴的なデザインの影響を受けた 2 ウェイ システムは、露出したサーモスタット バルブ/コントロール パネルとハンドシャワー ホルダーを備えています。統合されたサーモスタットバルブ/コントロールパネルは、内蔵棚ストレージを提供し、直感的なプッシュボタンとダイヤルコントロールを備えています。このバルブ キットは、単機能レインヘッド、ハンドシャワー、ホース (別売り) と併用するように設計されています。

特徴

  • モダンでシンプルな露出サーモスタット バルブは、シャワー制御のハブとして機能します。
  • 機械的に制御されたサーモスタット混合バルブにより、シャワー体験全体を通じて出口温度が維持されます。
  • コントロールパネルには、調整可能な高温制限機能とシャワー出口のオン/オフボタンが統合された調整可能な温度ダイヤルが含まれています
  • 1回押すとシャワー出口が開き、ボタンが飛び出て水量調整のつまみになります。
  • 再度押し込むと水が止まり、出口ボタンが制御プレートの表面に揃います。流量設定はそのまま残ります
  • 1/2 インチ ユニバーサル NPT および直接汗の入口と出口
  • 単機能レインヘッド、ハンドシャワー、ホースが必要です(別売り)

テクノロジー

  • サーモスタット技術により、水圧変動時に出口温度を +/- 3.6°F (+/- 2°C) 以内に自動的に維持します。

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム素材構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • バルブはコントロールパネルから完全に保守可能です

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-26335-9
  • コレクションセットShowering Thermostatic Valves Trim
  • コレクションAnthem™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-12
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.03
  • 幅(inch)14.11
  • 奥行き(inch)6
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • ETIM コードEG015530
  • ETIM 名Pipes
  • Uniclass2015コードPr_65_54_93
  • Uniclass2015詳細Valve accessories
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves