製品の公開
K-7537-RF Tripoint® Exposed hybrid 0.5 gpf urinal flushometer retrofit
Kohler

K-7537-RF Tripoint® Exposed hybrid 0.5 gpf urinal flushometer retrofit

Google翻訳”,

洗練された電子センサーで動作するTripointテクノロジーを備えたタッチレスフラッシュメーターは、非常に正確で信頼性の高いパフォーマンスを備えています。これらのフラッシュメーターバルブは、商業的または組織的な設置に魅力的なオプションを提供し、ULにリストされており、アメリカ障害者法(ADA)のガイドラインに準拠しています。

特徴

  • フィクスチャマウント設計。
  • 後付けモデルには、コントロールストップとバキュームブレーカが必要です。

材料

  • 真鍮構造。

テクノロジー

  • 正確なアクティベーションのためのTripoint™テクノロジーを備えた電子赤外線センサー。
  • 30年のハイブリッドエネルギーセルが含まれています。
  • スロークロージングピストンテクノロジー。

インストール

  • 3/4"スパッドカップリング接続を備えた小便器の設置を対象としています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-7537-RF
  • コレクションセットFlushometer
  • コレクションFlushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)16.75
  • 幅(inch)5
  • 奥行き(inch)5
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93
  • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves