製品の公開
K-26345-9 Anthem™ One-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-button
K-26345-9 Anthem™ One-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-button
K-26345-9 Anthem™ One-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-button
    Kohler

    K-26345-9 Anthem™ One-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-button

    Google翻訳”,

    サーモスタット技術により、一貫した温度とフロー制御を維持して、究極のシャワー体験を実現できます。押しボタンが凹んだこの洗練されたサーモスタットバルブコントロールパネルは、Anthemシングルポートサーモスタットバルブ(K-26339)で使用するように設計されています。トリムプレートには、調整可能な高温制限ストップが統合された温度制御ノブと、水流(最大7 gpm)を調整するために飛び出すシャワー出口起動ボタンが含まれています。

    特徴

    • トリムプレートには、調整可能な高温制限停止とシャワー出口のオン/オフボタンが統合された温度制御ノブが含まれています。
    • 一度押すとシャワー出口がオンになりボタンが飛び出し、水流調整用のつまみになります。
    • 押し戻すと、水がオフになり、出口ボタンがコントロールプレートの表面に揃います。フロー設定はそのままです。
    • 安全性を高めるための高温限界設定。
    • お手入れが簡単な耐水性ケーシングを備えた薄型設計。
    • 一体型ボリュームコントロール付きの1ポートサーモスタットバルブが必要です(別売り)。
    • 最大7gpm(26.5 lpm)のフロー容量を処理します(レートは設置によって異なる場合があります)。

    インストール

    • 完成した壁面に取り付けます。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-26345-9
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションAnthem™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-25
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.03
    • 幅(inch)8.18
    • 奥行き(inch)2.53
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties