製品の公開
Contemporary Beverage faucet
Contemporary Beverage faucet
Contemporary Beverage faucet
    Kohler

    Contemporary Beverage faucet

    Google翻訳”,

    この飲料用蛇口は利便性を高め、その現代的なスタイルは多くのキッチンの装飾と簡単に調和します。スイング注ぎ口により大きなピッチャーへの充填が簡単になり、セラミックバルブにより水の流れを正確に制御して飛び散りを防ぎます。この現代的な蛇口をバー/下ごしらえシンクと台下浄水フィルターまたは冷却装置と組み合わせて、純粋でさわやかな飲料水を簡単に入手できます。

    特徴

    • 現代的なスタイル
    • 一体化されたエアギャップにより逆浸透 (RO) 互換性が実現
    • 右側レバーハンドル
    • 注ぎ口の高さ 9-9/16 インチ (243 mm)
    • 5-1/2 インチ (140 mm) の注ぎ口到達距離
    • 蛇口の注ぎ口は 360° 回転し、グラスやピッチャーを入れるためのスペースを提供します。
    • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 1.5 gpm (5.7 lpm)
    • RO(逆浸透)対応
    • KOHLER 濾過システムと併用、または冷水蛇口として使用可能
    • KOHLER® セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します

    材料

    • プレミアムメタル構造
    • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • 単穴

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-26369
    • コレクションセットKitchen Faucet
    • コレクションKohler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.57
    • 幅(inch)2
    • 奥行き(inch)5.5
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEG015610
    • ETIM 名Valves/taps/controls
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets