製品の公開
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink

    Google翻訳”,

    洗練された現代的な Vox Rectangle 容器スタイルのシンクは、幅広で浅い洗面器と、真のミニマリスト様式の丸みを帯びたエッジが特徴です。カウンタートップに設置すると、このシンクがバスルームの印象的な焦点として目立ちます。

    特徴

    • 単水栓穴
    • 現代的なデザインの長方形洗面器
    • オーバーフローあり
    • 23インチ (584 mm) x 18-1/8インチ (460 mm)

    材料

    • ガラス質陶磁器

    インストール

    • 容器

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2660-1
    • コレクションセットBathroom Sinks
    • コレクションVox®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.88
    • 幅(inch)18.13
    • 奥行き(inch)23
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks