製品の公開
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink

    Google翻訳”,

    洗練された現代的な Vox Rectangle 容器スタイルのシンクは、幅広で深い洗面器と真のミニマリスト様式の丸みを帯びたエッジが特徴です。カウンタートップに設置すると、このシンクがバスルームの印象的な焦点として目立ちます。

    特徴

    • 8 インチ (203 mm) の広範囲にわたる蛇口穴
    • 現代的なデザインの長方形洗面器
    • オーバーフローあり
    • 23インチ (584 mm) x 18-1/8インチ (460 mm)

    材料

    • ガラス質陶磁器

    インストール

    • 容器

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2660-8
    • コレクションセットBathroom Sinks
    • コレクションVox®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.88
    • 幅(inch)18.13
    • 奥行き(inch)23
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks