製品の公開
Impro™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat
Impro™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    Impro™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Google翻訳”,

    ほとんどの細長いトイレにフィットするように設計されたこのインプロ便座は、便座を完全に覆う蓋のデザインになっており、現代的なバスルームの装飾を引き立てるすっきりとした統一された外観を実現しています。シートはドライバーのみを使用してボウルの上部から簡単に取り付けられるため、締めるためにボウルの下に手を入れる必要がなくなります。また、シートを所定の位置にしっかりと保持してズレを防止するグリップタイト バンパー、シートがバタンと落ちるのを防ぐ Quiet-Close テクノロジー、掃除の際にシートを簡単に取り外せる ReadyLatch ヒンジなど、その他の機能も備えており、適切な組み合わせを提供します。日常生活に快適さをもたらす機能性とスタイル。

    特徴

    • 便座を隠す蓋のデザインにより、清潔で洗練された外観を実現
    • グリップタイトな取り付け金具により、シートの固定が簡単になります – すべてがボウルの上から行われます
    • グリップタイトなバンパーがシートを所定の位置にしっかりと固定します
    • ReadyLatch® ヒンジは確実なロック/ロック解除ラッチを提供し、シートを所定の位置にしっかりと保持しますが、シートは洗浄やフィット感の調整のために簡単に取り外すことができます。
    • シングルヒンジカバーで掃除が簡単
    • Quiet-Close™ の細長い蓋とシートがバタつきを防止
    • ユーザーの快適さを追求した輪郭のあるシート
    • 同色のプラスチック製ヒンジ
    • 便座が開封されている場合、または元の梱包から外されている場合は、Kohler Co. に返品できません。

    材料

    • プラスチック構造

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-26801
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションImpro™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.79
    • 幅(inch)14.84
    • 奥行き(inch)20.1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • ETIM コードEC010025
    • ETIM 名Shower/toilet seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats