製品の公開
Occasion™ Deck-mount bath spout with Cane design
Occasion™ Deck-mount bath spout with Cane design
Occasion™ Deck-mount bath spout with Cane design
    Kohler

    Occasion™ Deck-mount bath spout with Cane design

    Google翻訳”,

    悪びれずに豪華で本当に忘れられないオケージョン バスルームの蛇口とアクセサリーは、1960 年代のハリウッドの魅力と贅沢からインスピレーションを得ています。当時の洗練されたドレス ラインと大胆な車のデザインに倣って作られたオケージョン コレクションは、クラシックなミッドセンチュリーとモダンなデザインを融合させ、優雅なエレガンスを反映しています。コレクションの特徴的な五角形のアクセント、ファセットカットのベース、流れるようなライン、繊細なエッジでバスルームをカスタマイズします。注ぎ口、ハンドル、仕上げを選択して、独自の特徴的なデザインを構築します。洗練された彫像のような、ケーンデザインのオケージョンデッキマウントバススパウトは、お好みのオケージョンデッキマウントバス蛇口ハンドルと組み合わせることで、機能的でありながらファッショナブルな外観を実現します。

    特徴

    • ノンダイバータスパウト
    • 7-3/4 インチ (197 mm) の注ぎ口到達距離
    • オケージョン バスルームの蛇口とアクセサリー コレクションの一部です。

    材料

    • 耐久性と信頼性を実現するプレミアムメタル構造
    • KOHLER仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • デッキマウント

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-27016
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションOccasion™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)12.41
    • 幅(inch)2.76
    • 奥行き(inch)7.79
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEG015610
    • ETIM 名Valves/taps/controls
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets