製品の公開
Occasion® Wall-mount rainhead arm and flange
Kohler

Occasion® Wall-mount rainhead arm and flange

Google翻訳”,

悪びれずに豪華で本当に忘れられないオケージョン バスルームの蛇口とアクセサリーは、1960 年代のハリウッドの魅力と贅沢からインスピレーションを得ています。当時の洗練されたドレス ラインと大胆な車のデザインに倣って作られたオケージョン コレクションは、独特の五角形のアクセント、ファセット ベース、流れるようなライン、繊細なエッジで優雅なエレガンスを反映しています。五角形のフランジを備えた Occasion 壁掛けシャワー アームは、水を完璧に配置して贅沢なシャワー体験を実現します。 Occasion レインヘッド、バルブ トリム、ハンドル、その他のアクセサリーとコーディネートして、独自のバスルーム デザインを作成します。

特徴

  • 15 インチ (381 mm) x 2-3/4 インチ (70 mm) x 2-3/4 インチ (70 mm)
  • オケージョン バスルームの蛇口とアクセサリー コレクションの一部です。

材料

  • 耐久性のある金属構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 1/2 -14 NPT接続
  • 壁掛け

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-27126
  • コレクションセットShower Fittings
  • コレクションOccasion®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.71
  • 幅(inch)2.72
  • 奥行き(inch)14
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • ETIM コードEG017910
  • ETIM 名Accessories for sanitary devices
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties