製品の公開
Purist® 22" two-light sconce
Purist® 22" two-light sconce
    Kohler

    Purist® 22" two-light sconce

    Google翻訳”,

    Purist照明のなめらかなラインとモダンなデザインは、現代的な家の装飾を引き立てます。ミニマリストの燭台、ペンダント、直線状のシャンデリアは、エレガントなシンプルさを反映して、柔らかく魅力的な暖かさを提供します。仕上げの配列で利用できるこれらの多用途の備品は、まとまりのある家のデザインの KOHLER® Purist 蛇口コレクションを補完するために作成されました。

    特徴

    • 丸みを帯びたガラスのシェードは、チューブのアタッチメントと金属製のベースに接続され、現代的なデザインでどんな部屋にも合います
    • Purist コレクションの蛇口やアクセサリーとコーディネートできます
    • ミディアム (E26) ベースの電球が 2 つ必要です。 T10電球推奨(別売)
    • UL 1598 に準拠した湿気の多い場所に適しています
    • インストールハードウェアが含まれています

    素材

    • プレミアムメタルとガラス構造
    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスで補完されています
    • 長持ちするように設計され、KOHLER の蛇口仕上げと調和するように設計された耐久性のある仕上げ

    カリフォルニア州のお客様への通知

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-27263-SC02
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションPurist™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)21.89
    • 幅(inch)4.72
    • 奥行き(inch)6.85
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures