製品の公開
K-27289 Elate® Double toilet paper holder
Kohler

K-27289 Elate® Double toilet paper holder

Google翻訳”,

ミニマリストのデザインであるElateダブルトイレットペーパーホルダーは、従来のバスルーム環境だけでなく、非常に現代的なバスルーム環境でもうまく機能します。


特徴

  • Elateコレクションの他のアイテムとコーディネートします。
  • 現代的な蛇口やアクセサリーとコーディネートします。

材料

  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
  • 耐久性のためのプレミアムメタル構造。

インストール

  • ツールとインストールテンプレートが含まれています。


Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-27289
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションElate®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)2
  • 幅(inch)3.81
  • 奥行き(inch)10.13
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_90
  • Uniclass2015詳細Toilet paper dispensers
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 21
  • OmniClassタイトルToilet Paper Dispensers