製品の公開
K-27292 Elate® Toilet paper holder
Kohler

K-27292 Elate® Toilet paper holder

Google翻訳”,

ミニマリストのデザインであるElateトイレットペーパーホルダーは、従来のバスルーム環境だけでなく、非常に現代的なバスルーム環境でもうまく機能します。


特徴

  • Elateコレクションの他のアイテムとコーディネートします。

材料

  • 耐久性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • インストールハードウェアが含まれています。


Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-27292
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションElate®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)2
  • 幅(inch)3.81
  • 奥行き(inch)6.06
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_90
  • Uniclass2015詳細Toilet paper dispensers
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 21
  • OmniClassタイトルToilet Paper Dispensers

対応地域

北米