製品の公開
K-27363 Draft® Robe hook
Kohler

K-27363 Draft® Robe hook

Google翻訳”,

ドラフトコレクションを使用して、独自のバスルームストレージを設計します。ドラフトコレクションは、あなたとあなたの個々のスペースに適した現代的なスタイルのモジュラーシステムです。このローブフックは他のドラフトアクセサリーと調和しているので、カスタマイズされた壁の風景を作成して、重要なバスルームアイテムを保管、吊り下げ、表示することができます。さまざまな仕上げとサイズが特徴のドラフトシステムは、ニーズの変化に応じて簡単に拡張できます。

特徴

  • 壁に取り付けて、ローブやタオルを掛けて収納するのに便利です。
  • プレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
  • ドラフトコレクションの他の製品と調整します。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-27363
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションDraft™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.31
  • 幅(inch)2.37
  • 奥行き(inch)0.81
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_15
  • Uniclass2015詳細Clothes hooks
  • MasterFormat 2014 コード41 23 19
  • MasterFormat 2014 タイトルHooks
  • OmniClassNumber23-31 25 27
  • OmniClassタイトルRobe Hooks