製品の公開
Tone™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Tone™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google翻訳”,

クリーンなラインとソフトなティアドロップ ベースの Tone バスルーム蛇口コレクションは、ミッドセンチュリー モダン スタイルに新鮮なテイクを加えています。ミニマリズムと暖かさが融合したこの魅力的なデザインは、どんな空間にも完璧にフィットします。考え抜かれた機能性と相まって、トーン コレクションはダイナミックな美しさです。

特徴

  • 1 つのハンドルで、オン/オフの起動と温度設定の両方を制御します。
  • 5-7/8 インチ (149 mm) の注ぎ口のリーチ
  • 60 psi (4.14 bar) で 1.2 gpm (4.5 lpm) の最大流量
  • KOHLER セラミックディスクバルブは、業界の寿命基準を超えて、耐久性のある性能を生涯にわたって提供します
  • テールピースとオーバーフローを備えたクリッカードレイン
  • トーン コレクションの他の商品とコーディネートできます

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアム素材構造
  • KOHLER 仕上げは腐食や変色に強い

節水とリベート

  • この製品は、建物が LEED® Green Building Rating System の Water Efficiency ポイントを獲得するのに役立ちます。

インストール

  • シングルホールまたは 4 インチ (102 mm) センターセットの取り付け用 (エスカッションプレート付属)
  • デッキマウント
  • 柔軟な供給ラインがあらかじめ取り付けられているため、設置が簡単

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-27415-4
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションTone™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
  • 高さ(inch)8.45
  • 幅(inch)6.77
  • 奥行き(inch)5.91
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets