製品の公開
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
    Kohler

    Tresdoux™ Six-light chandelier

    Google翻訳”,

    Tresdoux照明コレクションは、ヴィンテージのハリウッドの魅力を現代的に解釈したものです。テクスチャード加工された金属と装飾されたマットガラスが対照的に組み合わされて、機能的であると同時にエレガントでユニークなセンターピースになっています。その黄金時代のインスピレーションのように、照明コレクションはどんな家にもふさわしい宝物をキュレートします。

    特徴

    • オーブのアクセントが付いたスカラップで仕上げられた金属の中心は、劇的な優雅さのために燭台の備品と繊細なマットなリブのガラスの色合いに囲まれています。
    • ほぼすべてのスペース、特にホワイエやダイニングルームに最適な作品です。
    • 枝付き燭台ベース(E12)ソケット、B10またはB11電球(別売り)で最適に動作します。
    • UL1598に準拠した湿気の多い場所に適しています。

    素材

    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスで補完されています。
    • KOHLERの蛇口の仕上げと調和するように設計され、長持ちするように設計された耐久性のある仕上げ。

    インストール

    • インストールハードウェアが含まれています。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-27441-CH06
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションTresdoux™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)51.98
    • 幅(inch)21.46
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures