製品の公開
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
    Kohler

    K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve

    Google翻訳”,

    このクリーンでミニマリストのリモートオン/オフボタンは、足を踏み入れることなくシャワーを作動させる簡単な方法です。Anthemデジタルシャワーシステムとシームレスに連携するように設計されたウォールマウントボタンは、二次電源制御として機能します。 BLUETOOTH®ワイヤレステクノロジーを介してデジタルサーモスタットバルブとペアリングします。

    特徴

    • Anthemデジタルシャワーシステムの補助制御として機能します。
    • Bluetooth®ワイヤレステクノロジーを使用して、デジタルサーモスタットバルブとペアリングします。
    • シャワーアウトレットの簡単なオン/オフ作動を提供します。
    • 洗練されたミニマリストデザイン。

    インストール

    • ウォールマウント。
    • シャワースペースの外を対象としています。
    • 取り付け金具が含まれています。
    • Anthemデジタルバルブ(K-28209、K-28210、K-28211、またはK-28212)とAnthemデジタルコントロール(K-28214)が必要です。それぞれ別売りです。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-28213
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションAnthem™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-25
    • エディション1
    • 高さ(inch)2.25
    • 幅(inch)2.25
    • 奥行き(inch)1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-37 17 13 19
    • OmniClassタイトルSpeakers