製品の公開
Components® Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
    Kohler

    Components® Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead

    Google翻訳”,

    洗練されたミニマリストのコンポーネント コレクションは、落ち着いた洗練さを醸し出しています。力強く自信に満ちたラインは、洗練されたデザインのディテールによって強調された大胆で独特なシルエットを生み出します。コンポーネントのセミプロフェッショナルキッチン蛇口は、そのミニマリストスタイルと高度なレベルのリーチと操作性を融合させて、キッチン体験を向上させます。 DockNetik 磁気ドッキングは、使用していない間スプレーヘッドを所定の位置に便利にロックし、コンポーネント ラインだけが提供できる洗練された美しさを実現します。

    特徴

    • プロフェッショナルからインスピレーションを得た蛇口のデザインは、掃除が簡単なコーティングされたホースを備えており、機能範囲が拡張され、操作性が向上しています。
    • スイープ® スプレーと通気ストリームを備えたユニークな 2 機能スプレーヘッド
    • スイープ® スプレーは、特別に角度を付けたノズルを備えており、幅広で強力な水のブレードを形成し、食器やシンクをきれいに掃除します。
    • DockNetik® 磁気ドッキング システムは、使用しないときはスプレーヘッドを所定の位置にしっかりとロックします
    • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐え、スプレーのパフォーマンスを最大化する、掃除が簡単な表面を特徴としています。
    • ハイアーチの注ぎ口は、背の高い調理器具やピッチャーに垂直方向のスペースを提供します
    • ハンドルは前方に90°回転し、バックスプラッシュとの接触を防ぎます
    • KOHLER® セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
    • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 1.5 gpm (5.7 lpm)
    • 温度メモリにより、以前の使用時に設定した温度で蛇口をオンまたはオフにすることができます

    材料

    • 耐久性と信頼性を実現するプレミアムメタル構造
    • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • 1穴または3穴取り付け用(エスカッションプレートは別売り)
    • 柔軟な供給ラインにより設置が簡素化されます

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-28267
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションComponents®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)23
    • 幅(inch)2.33
    • 奥行き(inch)8.98
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEG015610
    • ETIM 名Valves/taps/controls
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets