製品の公開
Components® Soap/lotion dispenser
Kohler

Components® Soap/lotion dispenser

Google翻訳”,

洗練されたミニマリストのコンポーネント コレクションは、落ち着いた洗練さを醸し出しています。力強く自信に満ちたラインは、洗練されたデザインのディテールによって強調された大胆で独特なシルエットを生み出します。このコンポーネントのソープとローションのディスペンサーを使用すると、食器用洗剤、ハンドソープ、またはハンドローションを必要な場所に保管しながら、カウンターをすっきりと保つことができます。 KOHLER 蛇口とコーディネートできるさまざまな仕上げをご用意しています。

特徴

  • 最大16オンスの石鹸またはローションを収納できます。上から詰め替え可能
  • ねじの長さが長いため、厚いカウンタートップでの使用に適しています。
  • コンポーネント コレクションの他の製品とコーディネートできます。

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム素材構造
  • 長持ちするように設計された耐久性のある仕上げは、KOHLER 蛇口の仕上げと調和するように設計されています
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-28293
  • コレクションセットSoap Dispensers
  • コレクションComponents®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-18
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.34
  • 幅(inch)1.81
  • 奥行き(inch)2.88
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • ETIM コードEG017210
  • ETIM 名Bathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
  • Uniclass2015詳細Soap dispensers
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 29 13
  • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers