製品の公開
Edalyn™ by Studio McGee Single-handle bar sink faucet
Edalyn™ by Studio McGee Single-handle bar sink faucet
Edalyn™ by Studio McGee Single-handle bar sink faucet
Edalyn™ by Studio McGee Single-handle bar sink faucet
Edalyn™ by Studio McGee Single-handle bar sink faucet
    Kohler

    Edalyn™ by Studio McGee Single-handle bar sink faucet

    Google翻訳”,

    アーカイブからインスピレーションを得た、Kohler x Studio McGee の Edalyn キッチン蛇口コレクションは、クラシックとモダンな影響を組み合わせて、時代を超越した住宅を表現しています。デザインによる移行は、各蛇口が際立った目立つ注ぎ口を特徴とし、積み重ねられたディテールとすっきりとしたラインによって補完されています。印象的な外観を超えて、このコレクションは実用性を備えており、キッチンでの作業に優れたスプレー性能を提供します。

    特徴

    • スタジオ・マギーとのコラボレーションによるデザイン
    • 155°回転のハイアーチスイングスパウトは、ピッチャーの充填、ボトルの冷却、清掃に優れたクリアランスを提供します。
    • シングルレバーハンドルで水温調整も簡単です。
    • 温度メモリにより、以前の使用時に設定した温度で蛇口をオンまたはオフにすることができます
    • KOHLER® セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
    • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 1.5 gpm (5.7 lpm)
    • Edalyn コレクションの他の製品とコーディネートできます。

    材料

    • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
    • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • 単穴取り付け
    • 柔軟な供給ラインにより設置が簡素化されます

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-28357
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションEdalyn™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)12.79
    • 幅(inch)2.5
    • 奥行き(inch)7.5
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEG015610
    • ETIM 名Valves/taps/controls
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets