製品の公開
K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink
K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink

    Google翻訳”,

    レッジのユニークな幾何学は、モダンで機能的な外観を作成します。濡れた表面の棚がこの緩やかに傾斜した盆地の両側にあり、歯ブラシやコンタクトレンズなどの日用品のための追加の作業スペースと保管場所を提供します。

    特徴

    • 緩やかに湾曲した盆地。
    • 2つのサイドレッジ。
    • オーバーフロードレン。
    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です。

    材料

    • KOHLER®エナメル鋳鉄。

    インストール

    • アンダーマウント。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2838
    • コレクションセットSinks
    • コレクションLedges®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)6
    • 幅(inch)16.12
    • 奥行き(inch)22.5
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks