製品の公開
Billet™ Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Kohler

Billet™ Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer

Google翻訳”,

KOHLER® Billet キッチン蛇口コレクションは、まさに目を見張る美しさです。Kohlerの鋳造技術の伝統と伝統に敬意を表したこのコレクションは、工業化が生み出す荒削りで自然な美しさを反映しています。他に類を見ないデザインと製造で、際立つ存在感を放つ Billet デッキマウントキッチン蛇口コレクションをお届けします。

特徴

  • ハイアーチ注ぎ口と360°回転注ぎ口により、ポットへの注水や洗浄に優れたクリアランスを実現
  • 2つの丸いハンドルで温水と冷水を別々にコントロールできます
  • 対応するサイドスプレーは、掃除や食事の準備に柔軟性と利便性を提供します。
  • 60 psi(4.14 bar)で最大流量1.5 gpm(5.7 lpm)
  • Billet™コレクションの他の製品とコーディネートできます

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-28665-9
  • コレクションセットKitchen Sink Faucets
  • コレクションBillet™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-25
  • エディション1
  • 高さ(inch)12.81
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)7.43
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets