製品の公開
Billet™ Two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet
Kohler

Billet™ Two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet

Google翻訳”,

KOHLER® Billet キッチン蛇口コレクションは、まさに目を見張る美しさです。Kohlerの鋳造技術の伝統と伝統に敬意を表したこのコレクションは、工業化が生み出した荒々しく自然な美しさを反映しています。他に類を見ないデザインと製造で、際立つ存在感を放つBillet 壁掛けキッチン蛇口コレクションをお届けします。

特徴

  • 回転する注ぎ口
  • 2つの丸いハンドルで温水と冷水を別々にコントロールできます
  • KOHLER®セラミックディスクバルブは、業界の長寿命基準を超え、耐久性に優れた性能を生涯にわたって提供します。
  • 60 psi(4.14 bar)で最大流量1.5 gpm(5.7 lpm)
  • Billet™コレクションの他の製品とコーディネートできます

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-28666-9
  • コレクションセットKitchen Sink Faucets
  • コレクションBillet™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-25
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.67
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)12.61
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets