製品の公開
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
    Kohler

    PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control

    Google翻訳”,

    PureWash E930 ビデ便座は、ほとんどの細長いトイレにフィットするように作られたスリムで目立たないデザインで、新鮮な個人的な洗浄をもたらします。このヒーター付きシートには、使いやすい手持ち式リモコンが付属しており、水温や水圧からシート温度や空気乾燥まで、すべての個人的な好みを調整および設定できます。内蔵の常夜灯がボウルを照らし、自動洗浄ステンレス鋼の杖は UV 光を使用して自動洗浄します。さらに、Kohler Konnect® アプリ機能を通じて製品をパーソナライズして制御できます。

    特徴

    • 一貫した快適さを実現する継続的な加熱水
    • 前後洗浄モードは温水を提供して洗浄します。
    • 水温と水圧を調整可能
    • 振動スプレーまたは脈動スプレーを選択してください
    • 2 つのプログラム可能なユーザー プリセットを備えた洗練された手持ち式リモコン
    • セルフクリーニング機能は、UV光を使用してワンドの表面を自動的に洗浄します。
    • 動きを感知してハンズフリーでカバーを開閉
    • ボウルは使用前に自動的に霧吹きされ、洗い流す際の効果的なすすぎが可能になります。
    • ブーストスプレーはリアスプレーモードを最高圧力に自動的に調整します
    • ソフトで優しい洗浄を備えたチャイルドモードで安全な体験を提供します
    • 温度設定が調節可能なヒーター付きシート
    • 温度設定が調節可能な温風乾燥システム
    • 自動脱臭機能でニオイを抑制
    • LED照明がボウルを照らし、常夜灯として機能します
    • 省エネ機能
    • 人間工学に基づいた快適な座り心地を実現する設計
    • Quiet-Close™ の細長い蓋とシートがバタつきを防止
    • Quick-Release™ 機能により、トイレから便座を簡単に取り外せるため、掃除が簡単になります。
    • グリップタイトなバンパーがシートを所定の位置にしっかりと固定します
    • 便座が開封されている場合、または元の梱包から外されている場合は、Kohler Co. に返品できません。
    • ほとんどの細長いトイレにフィットします

    テクノロジー

    • KOHLER Konnect® アプリを使用すると、機能の基本設定とプリセットを簡単に設定できます
    • 音声制御により、ハンズフリーでビデ スプレー、温風乾燥機、UV クリーニング機能をオンまたはオフにできます。

    材料

    • プラスチック構造

    インストール

    • *KOHLER Konnect® アプリは Amazon Alexa および Google Home とペアリングします
    • トイレの給水ラインへの接続が必要です
    • 専用の電気 GFCI 回路が必要 (120 V、15 A、60 Hz)

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-28821
    • コレクションセットToilet Seats
    • コレクションPureWash®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-12
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.57
    • 幅(inch)15.06
    • 奥行き(inch)20.45
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • ETIM コードEC011196
    • ETIM 名Toilet seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats