製品の公開
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
    Kohler

    Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow

    Google翻訳”,

    デザインのインスピレーションとなったクーペ シャンパン グラスと同様に、サルーテの容器シンクは、バスルーム スペースにおける手作りの職人の真正性、優雅さ、機能性を讃え、存在感を示します。小柄なサイズのこの 15 インチの容器シンクは、その身長を大きく超えた印象で、狭いスペースに最適です。ヴィンテージスタイルのリブが洗面器の外側を飾り、周囲のカウンタートップに独特の放射状の反射を生み出し、スカラップ状のリムが魅力的な仕上げを加えています。このユニークで素晴らしいバスルームのセンターピースに乾杯。

    特徴

    • 透明感が美しいガラス製の丸型洗面器
    • 波形のリムを備えたリブ付きの外装
    • 専門のガラス職人によって少量ずつ手作りされており、個々の作品に特有の気泡、質感、その他の模様が特徴です。
    • ガラス素材は強力で耐久性のある表面を提供し、掃除が簡単でありながら視覚的に独特です
    • コンパクトなスペースにフィットする小型サイズ
    • 柔軟な蛇口と付属品の取り付けが可能
    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です

    インストール

    • 容器

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-28824
    • コレクションセットSinks
    • コレクションSalute™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.25
    • 幅(inch)14.96
    • 奥行き(inch)14.96
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks