製品の公開
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
    Kohler

    Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink

    Google翻訳”,

    プロのシェフにインスパイアされ、実際の日常生活に合わせて設計された強化キッチン シンクは、準備、調理、掃除を簡単にするアクセサリーでキッチン作業を合理化します。シンクにはクルミ材のまな板、物干しラック、シンク下ラック、ナイフホルダーが含まれています。機能性の高いキッチン ワークステーションを作成するために、すべてがカスタム設計されています。

    特徴

    • 36 インチ (914 mm) の最小ベース キャビネット幅
    • 一人大丼
    • 9 インチ (229 mm) の奥行きにより、広々としたワークスペースを提供
    • 後部排水口の配置により、洗面台の下に化粧台キャビネットの収納スペースが増えます
    • しっかりと角度をつけた製造コーナーにより、ボウルのスペースを最大化
    • SilentShield®吸音技術により、より静かなパフォーマンスを実現
    • 統合されたナイフ ホルダーは、食品の準備中に包丁を乾燥または配置するのに便利な場所を提供します
    • カスタムデザインのすりおろしたラックは、シンクのベベルに置き、物干しラックとして、またはすすぎや霜取りに便利な棚として機能します
    • 手作りのクルミのまな板はラックにしっかりと固定され、食材を楽に切り刻むことができます
    • 食器洗い機対応のシンクラックは、シンクや壊れやすい食器を保護します
    • ボックスの内容: シンク、クルミ材まな板、ナイフ ホルダー、物干しラック、シンク下ラック、カットアウト テンプレート、取り付け金具

    材料

    • 18ゲージのステンレススチールから手作り

    インストール

    • アンダーマウント

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-28877
    • コレクションセットKitchen Sink
    • コレクションTempered™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)12.08
    • 幅(inch)35.5
    • 奥行き(inch)19.67
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • ETIM コードEC011315
    • ETIM 名Kitchen sink
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks