製品の公開
K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes
K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes
    Kohler

    K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes

    Google翻訳”,

    タホシンクは、ユニークな四角いデザイン、ゆったりとしたサイズ、耐久性のある構造が特徴です。 KOHLERのエナメル鋳鉄で作られたこのシンクは、何年にもわたる美しさと信頼性の高いパフォーマンスのために、引っかき傷、焦げ付き、汚れに強いです。このアンダーマウントシンクには、シングルホールセンターセット蛇口用の特大の8インチセンターがあります。

    特徴

    • 8 "(203 mm)センターセットの蛇口の穴。
    • オーバーフロードレン。
    • 単穴センターマウントまたは8"センター。

    材料

    • KOHLER®エナメル鋳鉄。

    インストール

    • アンダーマウント。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2890-8U
    • コレクションセットSinks
    • コレクションTahoe®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.54
    • 幅(inch)20
    • 奥行き(inch)18
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks