製品の公開
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
    Kohler

    Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink

    Google翻訳”,

    Buckley アンダーマウント ステンレス スチール シンクは、SilentShield® を特徴とし、食器洗いや廃棄時の騒音を大幅に低減する設計された吸音システムです。現代的なセンスを備えた 2 つの深いダブルイコール ボウルは、より大きなアイテムのためのより実用的なスペースを提供します。後部排水口の配置により、キャビネットの下により多くの使用可能なスペースが作成されます。

    特徴

    • 36 インチ (914 mm) の最小ベース キャビネット幅
    • 二等分丼
    • 9 インチ (229 mm) の奥行きにより、広々としたワークスペースを提供
    • 丸みを帯びた角は掃除が簡単です
    • SilentShield®吸音技術により、より静かなパフォーマンスを実現
    • 背面の排水口により、シンク内の作業スペースとその下の収納スペースが増えます
    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です
    • ボックスの内容: シンク、取り付け金具
    • オプションの K-28903 シリコン ボウル マット (別売り)

    材料

    • プレミアム 18 ゲージ ステンレス スチール
    • KOHLER ステンレス製シンクは腐食や変色に強い

    インストール

    • アンダーマウント

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-28900
    • コレクションセットKitchen Sinks
    • コレクションBuckley™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.31
    • 幅(inch)32
    • 奥行き(inch)18.3
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • ETIM コードEC011315
    • ETIM 名Kitchen sink
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks