製品の公開
Charlemont™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Charlemont™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Charlemont™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Charlemont™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Charlemont™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Charlemont™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
    Kohler

    Charlemont™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

    Google翻訳”,

    ミッドセンチュリーのモダンなデザインにインスピレーションを得たシャルルモントのバニティ コレクションは、エレガントなライン、繊細なテクスチャー、ミニマルなシンプルさで飾られ、ありふれたものとニッチなものの間のギャップを橋渡しします。中央の盛り上がったドアと引き出しパネルが視覚的な面白さを加え、繊細なディテールを特徴とする鋭く四角い金具の取っ手も特徴です。この 48 インチの化粧台セットには、キャビネット、バックスプラッシュが一致する石英カウンタートップ、シンク、ハードウェアが含まれています。

    特徴

    • セット内容: キャビネット、プレカットクォーツ化粧台トップ、バックスプラッシュ、シンク、キャビネットハードウェア
    • ソフトクローズサイドマウントスライドを備えたフルエクステンション 17 インチ (432 mm) 引き出し 4 つ
    • 3 方向に調整可能でゆっくり閉まるドア ヒンジにより、キャビネットへのアクセスが簡単
    • 20 インチ (508 mm) のキャビネット内部には十分な収納スペースがあります
    • 仕上げに合わせたキャビネット内部は配管用の十分なスペースを確保
    • 化粧台トップには 8 インチ (203 mm) の広範囲にわたる蛇口穴があり、デッキマウント蛇口 (別売り) が必要です。
    • ホワイトの洗面台には鮮やかなブラッシュドニッケルのハードウェア、鉄グレーとタイダルブルーの洗面台には鮮やかなブラッシュドモダンブラスのハードウェア、ライトオークの洗面台にはマットブラックのハードウェアが含まれています

    材料

    • ピュアホワイトのクォーツバニティトップとバックスプラッシュが美しさと長期にわたる耐久性を追加します。
    • ガラス質陶磁器シンク
    • 無垢材と耐湿性MDF

    インストール

    • 独立した洗面化粧台により設置が簡単になります
    • 取り付けが簡単 – 特別な工具は必要ありません

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: 木材製品の穴あけ、のこぎり、やすり掛け、または機械加工を行うと、カリフォルニア州でがんを引き起こすことが知られている物質である木粉にさらされる可能性があります。木の粉塵を吸い込まないようにするか、防塵マスクやその他の保護具を使用して個人を保護してください。詳細については、www.P65Warnings.ca.gov/wood をご覧ください。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-29262-BD1
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションCharlemont™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.68
    • 幅(inch)49.02
    • 奥行き(inch)22.44
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33
    • OmniClassタイトルResidential Specialty Casework