製品の公開
Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob
Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob
Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob
    Kohler

    Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob

    Google翻訳”,

    コーラー x スタジオ マッギーのシーグローブ バニティ コレクションは、アーカイブからインスピレーションを得て、クラシックとモダンな影響を組み合わせ、時代を超越した住宅表現を実現しています。ミッドセンチュリーのモダンなスタイルが吹き込まれた化粧台のデザインは、面取りされたエッジと優雅に湾曲した移行部で飾られた先細の脚が特徴で、これらはすべてこの時代の紛れもない特徴です。これらのドロップ リング プルは、露出したマイナスネジなどの立体的なディテールで装飾されており、印象的なバランスを生み出し、全体的な美しさに永続的な品質を注入しています。

    特徴

    • スタジオ・マギーとのコラボレーションによるデザイン
    • Seagrove キャビネットとコーディネートしてバスルームを完成させましょう

    材料

    • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム素材構造
    • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • 取り付け金具が付属

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-29980
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションSeagrove™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)2.28
    • 幅(inch)0.47
    • 奥行き(inch)1.75
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_30_36_33
    • Uniclass2015詳細General hardware
    • MasterFormat 2014 コード06 41 93
    • MasterFormat 2014 タイトルCabinet and Drawer Hardware
    • OmniClassNumber23-21 19 17 13
    • OmniClassタイトルCasework Component Hardware