製品の公開
Memoirs® Stately 24" pedestal/console table bathroom sink
Kohler

Memoirs® Stately 24" pedestal/console table bathroom sink

Google翻訳”,

風格のあるデザインの Memoirs コレクションは、伝統的な家具や建築要素からインスピレーションを得ています。このシンク洗面器は Memoirs コンソール テーブルの脚と組み合わせて、バスルーム用の完全なコンソール テーブル ソリューションを作成します。

特徴

  • 8 インチ (203 mm) の広範囲にわたる蛇口穴
  • エレガントな長方形の洗面台とデッキ
  • オーバーフロードレン
  • 革新的な Supramic テクノロジーにより、優れた強度と極薄のエッジプロファイルを実現
  • K-30007 Memoirs コンソールテーブル脚と組み合わせて Memoirs コンソールテーブルを作成します。
  • K-2267 台座と組み合わせると、K-2344-8 Memoirs 台座シンクが作成されます。
  • Memoirs コレクションの他の製品とコーディネートできます。

材料

  • Supramic テクノロジーを採用した Fireclay

インストール

  • 台座またはコンソールテーブル

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-29999-8
  • コレクションセットBathroom Sinks
  • コレクションMemoirs®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-09
  • エディション1
  • 高さ(inch)8.78
  • 幅(inch)20.51
  • 奥行き(inch)24.49
関連
  • 主なマテリアル耐火粘土
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • ETIM コードEC011550
  • ETIM 名Washbasin
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks