製品の公開
Cavata® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
Kohler

Cavata® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

Google翻訳”,

クリーンでシンプルなデザインと効率的なパフォーマンスを備えた Cavata Comfort Height 節水トイレは、スタイルと機能の両方を提供します。画期的な 1.28 ガロン/フラッシュは、古い 3.5 gpf トイレと比較して、洗浄力を犠牲にすることなく、年間最大 16,500 ガロンの節水を実現します。さらに便利にするために、この Cavata The Complete Solution の細長いトイレには、Quiet-Close™ 便座と、設置に必要なものがすべて付属しています。

特徴

  • ツーピースデザイン
  • 細長いボウルは、追加の部屋と快適さを提供します
  • Comfort Height® 機能により、ほとんどの大人が座ったり立ったりしやすい椅子の高さの座席が提供されます
  • 1.28gpf (4.8lpf)
  • 左側ブラッシュドニッケル製トリップレバー
  • 2-1/8 インチ (54 mm) 全面ガラス張りトラップウェイ
  • Quiet-Close™ の細長い蓋とシートがバタンと閉まるのを防ぎます
  • コンプリート ソリューション トイレは、ボウル、タンク、便座、ワックス リング、ハードウェアなど、必要なものがすべて揃っています。

テクノロジー

  • 精密に設計されたタンク、ボウル、およびトラップウェイが、フラッシング中に強力なサイフォンを発生させます
  • Class Five® キャニスターは、タンクからの流出を最適化し、重力と自然の強力な還元カスケードを利用して、フラッシュのパワーと効果を高めます。

インストール

  • 3 ボルトのクイックコネクト取り付け
  • 標準 12 インチ (305 mm) ラフイン
  • 供給ライン別売り

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-30589
  • コレクションセットToilets
  • コレクションCavata®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-17
  • エディション1
  • 高さ(inch)30.19
  • 幅(inch)19.28
  • 奥行き(inch)29.52
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets