製品の公開
Willow™ Quiet-Close™ Elongated toilet seat
Kohler

Willow™ Quiet-Close™ Elongated toilet seat

Google翻訳”,

Willow Quiet-Close の細長い便座は、まさにエレガントです。洗練された有機的なラインが目を引き、堅苦しいことなく視覚的な面白さを加えます。そのため、ウィローの便座は、少ないほど豊かなモダンなバスルームのインテリアにぴったりです。従来のプラスチックと比較して、妥協のない強度と耐傷性で知られる高級素材である熱硬化性プラスチックで製造されたこの便座は、従来の便座よりも耐久性があり、より合理的であり、ヒンジを隠すために幾何学的な形状になっており、便座の便座をさらに高めることができます。すっきりとした現代的なシルエット。 K-1381 および K-28161 Veil® トイレ、K-5172 San Souci® トイレ、K-75790 Persuade® トイレ、および K-78080 Reach® トイレでの使用を推奨します。

特徴

  • K-1381 および K-28161 ベールトイレ、K-5172 サンスーシトイレ、K-75790 説得トイレ、および K-78080 リーチトイレでの使用を推奨します。
  • Quiet-Close™ の細長い蓋とシートがバタつきを防止
  • グリップタイトなバンパーがシートを所定の位置にしっかりと固定します
  • グリップタイトな取り付け金具により、シートの固定が簡単になります – すべてがボウルの上から行われます
  • 同色のプラスチック製ヒンジ
  • ヒンジは閉じたときに蓋で隠れるので、すっきりした外観になります。
  • ユニットは簡単に持ち上げられるので掃除が簡単で、終わったらカチッと音がして所定の位置に戻ります。
  • ユーザーの快適さを追求した輪郭のあるシート
  • 熱硬化性プラスチック素材は強くて耐久性があり、傷つきにくく、薄くてモダンな美しさを実現します。
  • 便座が開封されている場合、または元の梱包から外されている場合は、Kohler Co. に返品できません。

材料

  • 熱硬化性プラスチック

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-30781
  • コレクションセットToilet Seats
  • コレクションWillow™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-12
  • エディション1
  • 高さ(inch)1.83
  • 幅(inch)15.22
  • 奥行き(inch)19.56
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
  • ETIM コードEC011196
  • ETIM 名Toilet seat
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
  • Uniclass2015詳細WC seats and covers
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 19 17
  • OmniClassタイトルWater Closet Seats

対応地域

北米