製品の公開
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
    Kohler

    Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink

    Google翻訳”,

    コーラーでは、お客様の夢のバスルーム空間の創造をお手伝いすることを使命としています。すべての Chalice バスルーム シンクは、柔らかい曲線を描いた錠剤の形をした、洗練された現代的なデザインが特徴です。器のデザインが洗面化粧台トップに乗っており、シンプルなスタイルが際立ちます。壁取り付けまたは背の高いデッキ取り付け蛇口と組み合わせて、外観を完成させます。収納デッキを使用して、小物を濡れずに保管し、簡単にアクセスできるようにします。

    特徴

    • 細長い楕円形の盆地
    • オーバーフローあり
    • 収納デッキは小物を置くのに便利な乾燥したスペースを提供します
    • 蛇口の穴はありません。壁または背の高いデッキ取り付け蛇口が必要です
    • 色は他のKOHLER®製品とシームレスに調和します

    材料

    • ガラス質陶磁器

    インストール

    • 容器

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-31703
    • コレクションセットBathroom Sinks
    • コレクションChalice
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.51
    • 幅(inch)14.82
    • 奥行き(inch)22.45
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • ETIM コードEC011839
    • ETIM 名Countersink
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks