製品の公開
Occasion™ 21" two-light sconce
Occasion™ 21" two-light sconce
Occasion™ 21" two-light sconce
Occasion™ 21" two-light sconce
    Kohler

    Occasion™ 21" two-light sconce

    Google翻訳”,

    オケージョン照明コレクションは、1960 年代のハリウッドの魅力をモダンに表現した燭台、フラッシュ マウント、ペンダントのデザインを提供します。ファセット加工された金属製のベースとフルート加工された円筒形のガラス シェードが、機能的であると同時にエレガントなセンター ピースに組み合わされています。黄金時代のインスピレーションのように、照明コレクションはヴィンテージのスターレットのカリスマ性を呼び起こします。魅力的でスタイリッシュなこれらのステートメント ピースは、KOHLER® 機会の蛇口コレクションを補完するために作成されました。

    特徴

    • 隆起した円筒形のガラス シェードは、ファセット加工された金属と組み合わされ、ヴィンテージにインスパイアされた備品で、どんな部屋にも合うほどエレガントです。
    • オケージョン コレクションの蛇口とコーディネートできます
    • ミディアム (E26) ベースの電球が 2 つ必要です。 T10電球推奨(別売)
    • UL 1598 に準拠した湿気の多い場所に適しています
    • インストールハードウェアが含まれています

    素材

    • プレミアムメタルとガラス構造
    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスで補完されています
    • 長持ちするように設計され、KOHLER の蛇口仕上げと調和するように設計された耐久性のある仕上げ

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-31777-SC02
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションOccasion™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)20.69
    • 幅(inch)5.25
    • 奥行き(inch)7.37
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures