製品の公開
Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink
Kohler

Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink

Google翻訳”,

デュアルマウント Vault バーシンクでスタイリッシュにおもてなし。高品質のステンレス鋼で手作りされたこの四角いシンクは、飲み物や前菜の準備、野菜のすすぎ、ガラス製品の乾燥に最適なサイズです。トップマウントシンクとして設置した場合、Vault は非常に平らなリムを備えているため、カウンタートップからボウルに直接簡単に拭き取ることができます。このバーシンクを他の Vault シンクと組み合わせて、キッチンに現代的な雰囲気をもたらします。

特徴

  • ベースキャビネットの最小幅 18 インチ (457 mm)
  • シングルボウル
  • 深さ 5-1/2 インチ (140 mm)
  • 単水栓穴
  • オプションの K-2993 ボトムシンクラック (別売り)
  • 取り付け金具が含まれています
  • シンク排水口ストレーナは別売りです

材料

  • プレミアム18ゲージステンレススチール
  • KOHLER ステンレススチールシンクは腐食や変色に強い

インストール

  • トップマウントまたはアンダーマウント
  • センタードレン

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-32027-1
  • コレクションセットKitchen Sink
  • コレクションVault™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)8.25
  • 幅(inch)15
  • 奥行き(inch)15
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
  • ETIM コードEC011315
  • ETIM 名Kitchen sink
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks